这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- 智能化体系结构――支持 C/C++、VB、C#、VB.NET、Keysight VEE 等。
- 开关管理器――简化开关拓扑配置工作。
- 测试分析器――测试并优化各项测试的吞吐量性能。
- 吞吐量乘法器――通过批量测试多个被测单元,提高测试吞吐量。
- 可复用程序库――提供代码复用框架(机械手(handler)、动作(action)和测试序列)。
- 多线程――同时执行多个测试语句
- Test Exec SL 8.1 适用的操作系统:Window® 10。Windows® 7 专业版或家庭版,SP1 或更高版本。
- Test Exec SL 7.1 适用的操作系统:Window® 7 32 位或 64 位专业版或家庭版,SP1 或更高版本。Windows® XP 专业版或家庭版,SP2 或更高版本。Windows® 2000 专业版,SP4 或更高版本。
Keysight TestExec SL 是一款可定制的、高度灵活的测试程序,专为多种行业的电子制造功能测试应用而开发。
这款现成的测试程序具有可以完全定制的操作界面、支持多种仪器集成的开放式体系结构、灵活的测试序列、简单易用的调试工具,以及用于大多数制造测试环境中的线路集成工具,为测试开发人员提供了极大的帮助。
TestExec SL 能够提高生产效率,尤其是为测试自动化提供了独特的优势,并且非常容易使用。借助最新发布的 TestExec SL 7.1,您现在可以使用多线程功能来提高执行吞吐量并缩短空闲时间。
详细了解 TestExec SL 的强大功能:
TestExec SL 的用户手册和帮助文件已在安装文件中提供。
探秘 TestExec SL for Windows® XP 如何在汽车功能性测试系统上工作
Interested in a E2011GC?
Extend the capabilities for your TestExec SL 软件
Featured Resources for E2011GC TestExec SL 软件
Want help or have questions?