这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 智能化体系结构――支持 C/C++、VB、C#、VB.NET、Keysight VEE 等。
  • 开关管理器――简化开关拓扑配置工作。
  • 测试分析器――测试并优化各项测试的吞吐量性能。
  • 吞吐量乘法器――通过批量测试多个被测单元,提高测试吞吐量。
  • 可复用程序库――提供代码复用框架(机械手(handler)、动作(action)和测试序列)。
  • 多线程――同时执行多个测试语句
  • Test Exec SL 8.1 适用的操作系统:Window® 10。Windows® 7 专业版或家庭版,SP1 或更高版本。
  • Test Exec SL 7.1 适用的操作系统:Window® 7 32 位或 64 位专业版或家庭版,SP1 或更高版本。Windows® XP 专业版或家庭版,SP2 或更高版本。Windows® 2000 专业版,SP4 或更高版本。

描述

Keysight TestExec SL 是一款可定制的、高度灵活的测试程序,专为多种行业的电子制造功能测试应用而开发。

这款现成的测试程序具有可以完全定制的操作界面、支持多种仪器集成的开放式体系结构、灵活的测试序列、简单易用的调试工具,以及用于大多数制造测试环境中的线路集成工具,为测试开发人员提供了极大的帮助。

TestExec SL 能够提高生产效率,尤其是为测试自动化提供了独特的优势,并且非常容易使用。借助最新发布的 TestExec SL 7.1,您现在可以使用多线程功能来提高执行吞吐量并缩短空闲时间。

详细了解 TestExec SL 的强大功能:

TestExec SL 7.1

TestExec SL 8.1

TestExec SL 的用户手册和帮助文件已在安装文件中提供。

探秘 TestExec SL for Windows® XP 如何在汽车功能性测试系统上工作

TS-5000 系列汽车电子功能测试系统