这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-420 Signal Studio for Pulse Building

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 生成定制脉冲码型
  • 创建定制脉冲形状库-使用该软件配置脉冲包络,或通过用户文件导入定制脉冲
  • 对内建脉冲和导入脉冲应用脉冲内调制-调制类型包括 FM 线性调频、FM 步进、AM 步进、BPSK、QPSK 和巴克(Barker)码
  • 实现 80 dB以上的脉冲通/断比-使用高性能脉冲调制器,改善脉冲动态范围
  • 存储/调用复杂的脉冲码型库-逐个脉冲配置重复间隔、重复数量及频率、相位和功率偏置
  • 采用预失真算法来增强信号质量—优化射频平坦度和改进镜像抑制。
  • 自动进行信号配置—使用基于 COM 的内置 API,从您自己的编程环境中访问脉冲生成引擎
  • 10BaseT LAN 和 GPIB 连接
  • 利用内置帮助-使用脉冲和码型配置示例

描述

生成复杂的单发射器脉冲码型

Signal Studio for pulse building 软件配合 E4438C ESG 矢量信号发生器,可灵活地生成复杂的脉冲码型。它提供简单的界面以构造和导入定制脉冲包络,应用脉冲内调制,并为雷达接收机测试生成完善的单发射机测试码型。内建的基于 COM 的应用编程接口(API)支持用户通过自己的测试执行程序生成高级测试码型。通过 API,您可以使用定制的数学模型和数据集合,来逐个脉冲地高效修改脉冲和码型参数。Signal Studio for pulse building 软件采用高级预失真算法,在被测设备的输入端上直接改善测试激励源提供的信号质量。

评测用户界面

用户可以在购买前将 Signal Studio 下载到计算机上,评估用户界面,考察脉冲和码型生成能力。为了使用该软件生成的信号,必须单独为每台 E4438C ESG 矢量信号发生器提供许可。要使用预失真算法,还需要使用 PSA 或 ESA 系列频谱分析仪。

典型应用

在使用复杂的单发射机脉冲码型的雷达接收机测试中,推荐使用 Signal Studio for Pluse Building 软件。常见应用包括雷达接收机灵敏度和选择性测量、分析接收机解调质量和检验敌我识别(IFF)算法。该软件具有灵活的脉冲生成能力,可以仿真雷达接收机经常遇到的实际信令环境。