这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16902A 逻辑分析系统

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

测量灵活性(配置)

用户界面

  • 12.1英寸彩色触摸屏,800 x 600分辨率
  • 直观的用户界面和用户熟悉的Windows XP Pro操作环境
  • 数据视图:波形/图表、列表、数据包查看器、信号源编码、比较
  • 专用功能键、旋钮、键盘和鼠标

连通性

  • LAN(局域网): 10/100 BaseT(可选Gbit LAN) E5860A千兆位局域网卡
  • I/O端口:两个USB 1.1、并行、串行、外部视频、校准BNC、时钟输入BNC
  • 连接其它仪器的接口:触发输入/输出、目标控制端口
  • View Scope将时间关联的逻辑分析仪和示波器波形合并为单一的波形显示 View Scope

描述

Keysight 16902A逻辑分析系统为数字设计提供了高性能系统级调试功能。扩展能力对系统的长期价值至关重要。量身定制这一系统,使用新型探头、高性能测量模块和后期处理分析工具,满足特定需求。

请了解新一代是德逻辑分析仪产品。