这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16900A 逻辑分析系统

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

测量灵活性(配置)

用户界面

  • 使用外部显示屏
  • 直观的用户界面和用户熟悉的Windows XP Pro
  • 数据视图:波形/图表、列表、包查看器、源代码、比较
  • 提供键盘和鼠标

连通性

  • 局域网:10/100 BaseT(可选千兆位局域网) E5860A千兆位局域网卡
  • I/O端口:两个USB 1.1、并行、串行、外部视频、校准BNC和时钟输入BNC
  • 与其它仪器连接的接口:触发输入/输出,目标控制端口
  • View Scope将时间关联的逻辑分析仪和示波器波形合并为单一的波形显示

描述

Keysight 16900A逻辑分析系统为数字设计提供了高性能系统级调试功能。扩展能力对系统的长期价值至关重要。量身定制这一系统,使用新型探头、高性能测量模块和后期处理分析工具,满足特定需求。

各种模块提供了测量灵活性

为您的特定测量需求量身定制这一6插槽逻辑分析系统: 测量模块

请了解新一代是德逻辑分析仪产品。

相关行业和技术