这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5398A 带有90针电缆连接器的半尺寸软接触无连接器探头

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

信号访问

  • 17个通道:16个单端数据通道,1个单端时钟通道或差分时钟通道

探头性能

  • <0.7 pF等效负载电容
  • > 2.5 Gb/s最大数据速率
  • 最小信号测量幅度250 mV p-p

连通性

  • 需要预先设计半高无连接器软接触在PC板上的位置(目标板上没有连接器)
  • 即使探测不平坦或不清洁的电路板表面,微弹簧针脚(Micro spring-pin)技术仍能确保与信号脚(signal pad)的可靠连接
  • 顶端保持模块使用户无需接触电路板的背面

兼容:

描述

E5398A半尺寸软接触无连接器探头无需连接器,即可对目标系统进行方便可靠的探测。它是业内体积最小的一款探头,非常适合用于空间面积拥挤的设计。由于这款探头使用了是德的软接触无连接器技术,所以您无需进行特殊电镀或选择探测点也能高枕无忧。这项精确可靠的技术可提供长时间的无故障探测。该探头可与所有 带有90针电缆连接器的逻辑分析仪一起使用

  • 17通道,差分或单端时钟以及单端数据
  • <0.7 pF的等效负载电容
  • 数据速率>2.5 Gb/s(最大速率取决于所用分析仪)
  • 最小信号幅值为250 mV p-p