这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5396A 带有40针电缆连接器的半规格无连接器探头

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

信号访问

  • 17个通道:16个单端数据通道、1个单端时钟通道

探头性能

  • < 0.7 pF等效负载电容
  • > 2.5 Gb/s最大数据速率
  • 测量信号,最小信号幅度为500 mV p-p

连通性

  • 需要预先设计半尺寸无连接器软接触在PC板上的位置(目标板上没有连接器)
  • 即使探测不平坦或不清洁的电路板表面,微弹簧针脚(Micro spring-pin)技术仍能确保与信号脚(signal pad)的可靠连接
  • 顶端保持模块使用户无需接触电路板的背面

兼容的设备:

  • 带有40针电缆连接器的逻辑分析仪
  • 所有电路板的表面,包括无铅表面
  • 半尺寸无连接器软接触的占用空间

描述

E5396A半规格软接触无连接器探头为目标系统提供了方便可靠的探头,而不需使用连接器。该探头拥有业内最小的体积,可以用于空间紧张的设计中。由于这一探头使用是德软接触无连接器技术,不需专门电镀或准备探头使用场地。这种强健可靠的技术保证了长时间无故障探测。这款探头可以与任何是德逻辑分析仪一起使用 带有40针脚电缆连接器的逻辑分析仪

请了解新一代是德示波器产品。