这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • InfiniiMax探头 1134B InfiniiMax 7 GHz 探头 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探头

    • 带宽:7 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • InfiniiMax探头 1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产] 

    1134A InfiniiMax 系列7 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1134A探头系统和54855A Infiniium示波器提供了6 GHz的全实时带宽

  • InfiniiMax探头 1132B InfiniiMax 5 GHz 探头 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探头

    • 带宽:5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: +/- 30V

  • InfiniiMax探头 1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产] 

    1132A InfiniiMax系列5 GHz探头 [已停产]

    InfiniiMax 1132A探头系统和54854A Infiniium示波器提供了4 GHz的全实时带宽

  • InfiniiMax探头 1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产] 

    1131A InfiniiMax系列3.5 GHz有源探头 [已停产]

    InfiniiMax 1131A探头系统和54853A Infiniium示波器提供了2.5 GHz的全实时带宽

  • InfiniiMax探头 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探头

    • 带宽:3.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:+/- 12V
    • 最大输入电压: 30V

  • 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰] 

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰]

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。