这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 示波器 > 已停产的示波器 [已停产] > E2669A InfiniiMax差分连接套件 [已停产]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
查看详情
InfiniiMax 1134A探头系统和54855A Infiniium示波器提供了6 GHz的全实时带宽
InfiniiMax 1132A探头系统和54854A Infiniium示波器提供了4 GHz的全实时带宽
InfiniiMax 1131A探头系统和54853A Infiniium示波器提供了2.5 GHz的全实时带宽
54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。