这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5062A ENA-L 射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • T/R 或 S 参数综合测试仪
  • 50 或 75 欧姆测试端口阻抗
  • 120 dB 的动态范围和 0.005 dB rms 的迹线噪声
  • 内置 Visual Basic® 应用程序设计语言(VBA)

描述

E5062A 通用网络分析仪采用现代最新的技术,具有易于使用的特性和稳定的性能,从而能够进行可靠的基础 S 参数测量。

讨论校准、应用和编程问题: 网络分析仪论坛

选择附件: 网络分析仪附件

支持: ENA系列服务和支持主页