这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

描述

Keysight TS-5410功能测试平台由多种测量资源和软件开发工具组成,可以帮助您把系统部署速度较使用各个器件提高三倍。为更好地满足测试战略和产品要求,可以简便地改变硬件和软件。

每个系统都包括全集成软件和文档。TestExec SL软件是一种成熟的测试执行程序,它与TS-5400应用软件相结合,提供了一个开发环境及由400多个测试程序组成的程序库。其集成编程语言 - Microsoft, Visual Basic for Applications - 支持迅速开发和调试系统。

Express Connect测试系统接口

TS-5410测试系统接口在测试台和测试夹具或UUT之间提供了一套综合连接。为帮助保证迅速进行测试,测试系统接口(也称为Express Connect)提供了巨大的灵活性,可以满足特定测试要求,它预先连线,并集成到测试台设备上。