这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-004 利用 N5102A 实现 ESG 数字输入

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

充分校准数字基带并上变频为模拟 I/Q、中频或射频

数字输入功能可使您快速、灵活地将数字基带信号上变频为已校准的模拟 I/Q、中频或射频信号。在数字发射机的设计阶段,您可以使用 E4438C ESG 矢量信号发生器来仿真上变频器和放大器阶段,以便使用示波器、频谱分析器或者矢量信号分析器测试基带部分。这样既降低了风险也缩减了建立客户测试解决方案的时间。

灵活的逻辑类型、数据格式、时钟和物理接口

N5102A Baseband Studio 数字信号接口模块能方便地接入到您的设备。选择 4 到 16 位数字的字尺寸、串行、平行或者双倍数据速率 I/Q 采样流和可选的 TTL、CMOS 和 LVDS 逻辑类型,是德将不再需要使用信号转换器。使用自动再取样和可调整的时钟相位和扭曲,将不再需要速率匹配和延迟线。通过 SCSI、Mictor 和 Samtec 可互换中断板(breakout board)可简化物理接口;借助 3 米长的线缆可以方便地将数字端口连接到您的设备上。

典型应用

建议您在完成模拟输出部分之前使用 N5102A 接口模块测试数字发射机子系统。

该选件可以作为产品升级添加。