这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

J3446E Keysight Advisor LAN - 快速以太网

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • ATM25 Module J3766A ATM25 Module [已淘汰] 

    J3766A ATM25 Module [已淘汰]

    Capture and decoding for ATM, AAL-1, AAL-2, AAL-3/4, AAL-5 plus

  • HSSI Module for the Agilent Advisor J3762B HSSI Module for the Keysight Advisor [已淘汰] 

    J3762B HSSI Module for the Keysight Advisor [已淘汰]

    The J3762B module has two SCSI connectors. It supports frame-based technologies such as Frame Relay (CIR & SLA), HDLC, SDLC, and PPP at rates between 56 kb/s and 52 Mb/s.

  • J2300E J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰] 

    J2300E 是德广域网专家系统 [已淘汰]

    是德广域网专家系统在一台耐用的高性能电脑中结合了全面的WAN和ATM测试协议分析功能。

  • E3/DS3 ATM/WAN Module J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰] 

    J3759B E3/DS3 ATM/WAN Module [已淘汰]

    Allows network managers and troubleshooters in complex ATM and WAN environments to quickly solve high-speed ATM/WAN access and internetworking problems.

  • 622Vu Advisor Undercradle J3763A 622Vu Advisor Undercradle [已淘汰] 

    J3763A 622Vu Advisor Undercradle [已淘汰]

    Extends the test capability of the Keysight Advisor to provide full rate ATM analysis at 622 Mbps.

  • E1 BNC 75 Ohm Module J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰] 

    J2296D E1 用于 Keysight Advisor 的 BNC 75 欧姆模块 [已淘汰]

    Keysight J2296D E1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。 该接口支持 ATM 和 WAN 的全部或部分 E1。

  • J2912B STM-1/OC-3 Module for the Agilent Advisor J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰] 

    J2912B 用于 Keysight Advisor 的 STM-1/OC-3 模块 [已淘汰]

    Keysight J2912B 可协助网络专家快速隔离并解决网络问题。

  • J2913 UTP155 ATM Module for the Agilent Advisor J2913B 用于 Keysight Advisor 的 UTP155 ATM 模块 [已淘汰] 

    J2913B 用于 Keysight Advisor 的 UTP155 ATM 模块 [已淘汰]

    解决安装问题、隔离维护问题、精确查明物理层服务中断

  • J2914A J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰] 

    J2914A 用于 Keysight Advisor 的 STM-1e/EC-3 模块 [已淘汰]

    Keysight J2914A 模块可协助网络专家快速隔离并解决网络问题。

  • no image available J2307A 令牌环下支架 [已淘汰] 

    J2307A 令牌环下支架 [已淘汰]

    Keysight J2307A 下支架向 J3446C/D/E LAN Advisor 和 J2300C/D/E WAN Advisor 主机添加全面的 4/16Mbps 令牌环测试功能。

  • E1/T1 Modules J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] 

    J2298D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰]

    Keysight J2298D E1/T1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。

  • J2294D J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰] 

    J2294D 用于 Keysight Advisor 的 E1/T1 模块 [已淘汰]

    Keysight J2294D 和 J2298D E1/T1 接口模块与 Keysight Advisor ATM/WAN 结合使用。 这些接口支持 E1 或 T1 配置,以及 ATM 和 WAN 的全部或部分 E1/T1。

  • Agilent Advisor LAN - Fast Ethernet J3446E Keysight Advisor LAN - 快速以太网 [已淘汰] 

    J3446E Keysight Advisor LAN - 快速以太网 [已淘汰]

    Keysight Advisor LAN 可以支持和维护快速以太网与 10BaseT 网络。 简单的网络连接和专家分析。

  • J2524A J2524A Keysight Advisor LAN - FDDI Undercradle [已淘汰] 

    J2524A Keysight Advisor LAN - FDDI Undercradle [已淘汰]

  • Agilent Advisor LAN - Gigabit Ethernet Undercradle J2901A Keysight Advisor LAN - 千兆以太网下支架 [已淘汰] 

    J2901A Keysight Advisor LAN - 千兆以太网下支架 [已淘汰]

    Keysight J2901A 为全双工交换式千兆位以太网提供全面的测试功能。

  • J29904B ISDN BRI/ST Simulation/BERT Module J2904B ISDN BRI/ST 仿真/BERT 模块 [已淘汰] 

    J2904B ISDN BRI/ST 仿真/BERT 模块 [已淘汰]

    Keysight J2904B 模块向 Keysight Advisor 添加 ISDN BRI S 和 T 接口测试功能,可用于完全集成的监视仿真、呼叫分配和 BERT 解决方案。

  • ISDN BRI S/T and U Interface Module J2905B ISDN BRI S/T 和 U 接口模块 [已淘汰] 

    J2905B ISDN BRI S/T 和 U 接口模块 [已淘汰]

    Keysight J2905B 模块向 Keysight Advisor 添加 ISDN BRI S/T 和 U 接口测试功能,可用于完全集成的监视仿真、呼叫分配和 BERT 解决方案。

  • no image available J2908A DDS 4 线接口模块 [已淘汰] 

    J2908A DDS 4 线接口模块 [已淘汰]

    J2908A 接口模块与 Keysight Advisor WAN 结合使用。

  • no image available J5457A 用于 Keysight Advisor 的高速 V 系列模块 [已淘汰] 

    J5457A 用于 Keysight Advisor 的高速 V 系列模块 [已淘汰]

    J5457 模块支持以帧为基础的技术,例如 Frame Relay X.25、HDLC、SDLC 和 PPP,速率在 50 b/s 至 8.192 Mb/s 之间。

  • no image available J4647A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4647A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。

  • no image available J4646A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4646A E1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。

  • no image available J4648A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4648A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。

  • no image available J4649A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰] 

    J4649A T1 用于 Keysight Advisor 的主要速率 ISDN 模块 [已淘汰]

    在所有层上提供全面的捕获和协议分析,用于主要速率 ISDN、PPP、Async PPP 和多链路 PPP。 它还能执行比特误码率测试(BERT)。

  • Agilent Advisor LAN - Fast Ethernet Undercradle J3444A Keysight Advisor LAN - Fast Ethernet Undercradle [已淘汰] 

    J3444A Keysight Advisor LAN - Fast Ethernet Undercradle [已淘汰]

    The Keysight Advisor allows users to install, support and maintain local area network (LAN), wide area network (WAN), and asynchronous transfer mode (ATM) networks.

  • Agilent Advisor - 100 Base FX Interface Module for J3446D J3447A Keysight Advisor - 用于 J3446D 的 100 Base FX 接口模块 [已淘汰] 

    J3447A Keysight Advisor - 用于 J3446D 的 100 Base FX 接口模块 [已淘汰]

    J3447A Keysight Advisor 可将快速以太网 Advisor 与 100Base-FX 连接,无需使用外部收发信机。