这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 通过单个测试平台测试多种无线连通性技术
  • 通过快速、精确测量来提高制造吞吐量
  • 从开发到生产,提供可重复的测量结果
  • 配合使用 N4011A MIMO/多端口适配器,可以测试无线局域网(WLAN)MIMO 器件(高达 4X4)和模块
  • 配合使用 Keysight 89601B 矢量信号分析软件或 N4018C/19C 蓝牙®/WLAN 无线测试管理器软件,可以进行广泛的测量,评测 2.4 或 5 GHz 频段的无线制式

描述

N4010A 无线连通性测试仪可灵活测量新兴的无线标准,提高测试效率。

N4010A 是一款通用的多制式无线连通性测试解决方案,可帮助您在研发、集成、验证或制造环境中测试特定的蓝牙、ZigBee 和 WLAN 802.11a/b/g/n MIMO 应用。

更出色的灵活性

  • 与 N4011A MIMO/多端口适配器结合使用,可进行 MIMO 器件和模块测试
  • 与 N4017A 蓝牙 图形测量应用软件结合使用,可进行蓝牙 分析
  • 进行 WLAN 测试,请参考 WLAN 虚拟前面板
  • 测试自动化软件可以简化测试序列创建,优化 N4019C 蓝牙 和 WLAN 无线测试管理软件