这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4010A 无线连接测试仪

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 借助一个测试平台测试多种无线连接技术
  • 通过快速、精确的测量提高制造吞吐率
  • 从开发到生产的可重复测量结果
  • 与N4011A MIMO/多端口适配器连用,测试WLAN MIMO设备和模块
  • 与Keysight 89601B矢量信号分析仪软件或N4018C/19C蓝牙/WLAN无线测试管理软件连用进行广泛地测量,以评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。

描述

N4010A无线连接测试仪可灵活测量最新的无线标准并提高测试效率。

N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造领域的特殊蓝牙®、ZigBee™、无线局域网(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO应用。

更大的灵活性

  • 与N4011A MIMO/多端口适配器连用进行MIMO设备和模块测试 N4011A MIMO/多端口适配器
  • 与N4017A蓝牙图形测量应用连用进行蓝牙分析 N4017A蓝牙图形测量应用
  • 进行WLAN测试,请参考 WLAN 虚拟前面板软件
  • 与N4019C Bluetooth/WLAN无线测试管理软件连用获取开发许可证和软件,简化自动测试的开发和支持 N4019C Bluetooth/WLAN无线测试管理软件

相关行业和技术