这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

J2524A Keysight Advisor LAN - FDDI Undercradle

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

Keysight J2524A 提供适合 Keysight Advisor 的全面 FDDI 测试功能。 Keysight Advisor 是一种便携式、全功能网络分析仪,提供强大特性以便快速、轻松地对任何网络部分进行故障诊断,可让用户安装、支持和维护局域网(LAN)、广域网(WAN)和同步传输模式(ATM)网络。

  • Network Vitals 帮助用户预测多个网络问题。
  • Commentators 帮助用户快速、高效地解决网络问题。
  • Ring Manager 通过振铃来表示不同的状态
  • 对所有主要协议进行 7 层解码。
  • 6.2 和 7.2 寸的全 SMT 解码。
  • 全面的网络统计。
  • 流量生成。
  • 其它特性