这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

37908A 选件 012 用于 GSM/GPRS Signaling Advisor 的软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

GSM / GPRS Signaling Advisor 应用软件专为在专用主机上运行而设计。 它可使仪器更快速地隔离相关信息,并对故障呼叫进行简单的故障诊断。 该套件支持用于监视 GSM 阶段 1、2、2+(包括 CAMEL 和 GPRS)以及基本有线网络信令的全部协议堆栈。 通过添加任何恰当的可选解码和链路接口模块,您便可测试涉及不同协议标准的多个链路,例如在接入网络接口进行测试。 每个 GSM / GPRS Signaling Advisor 都提供一个直观图形用户界面,可让工程师更加简单地执行测量和理解结果,加快对网络故障的故障诊断过程。

一系列链路接口模块提供了与网络设备相连的物理接口。 每个链路接口模块(LIM)均连接到一种物理接口上(例如 E 1或 T1),可以访问最多四个双向承载电路上的所有信令链路。 可选的子模块可把容量扩展到四个 LIM(16 个双向承载电路)或提供以太网连接。

软件和主机的体系结构可让您轻松地与不断变化的技术和数据速率保持一致,并最大程度地降低对替换设备的需求。 您的仪器上只需增加 LIM 或解码,即可符合新的要求。 Signaling Advisor 主机兼具出色的性能和灵活性,可以满足当前和未来的应用需求。 它还具有带独立存储器的单独处理器,可支持数据采集和用户连接,进而带来最佳的性能。

选件 EmuLite 可将 Signaling advisor 升级至完全集成的监视器和仿真解决方案。 借助其图形信息和序列编辑器,EmuLite 可以更快速地创建和执行测试。 这可使工程师无需编程即可对信令故障进行故障诊断,节省时间。