这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1CM030A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM030A
Two flange brackets
1CP018A
Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 221.5mm H (5U) - Two Brackets and Front Handles

1CP018A
Two brackets and front handles
N1021B
18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 

18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件

N1021B
间距可变的手持式差分探头套件,适用于带宽 >18 GHz 的 TDR/TDT 和 S 参数测量。
N5477A
采样示波器适配器 

采样示波器适配器

N5477A
N5477A 采样示波器适配器可使 InfiniiMax III 探测系统完全兼容 Infiniium 86100C DCA-J 采样示波器。
N9355CK01
直流耦合限制器 

直流耦合限制器

N9355CK01
用于过载和 ESD 保护的 N9355CK01 直流耦合限制器

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • Agilent J-BERT N4903A Serial High-Performance BERT N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰] 

    N4903A N4903A 高性能串行 BERT (J-BERT) [已淘汰]

    能够最灵活地表征串行千兆位设备,并可对频率高达7 Gb/s和12.5 Gb/s的接收机进行全面的抖动容限测试。

  • no image available 数字通信分析仪(DCA)示波器 

    数字通信分析仪(DCA)示波器

    最快的解决方法 - 86100D 数字通信分析仪,更具有高级的抖动分析功能

  • 86116C_OPT40_Sm.gif 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停产] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停产]

    65 GHz opt. / 80 GHz elec. channels, 39.8/43.0 Gb/s reference receiver

  • no image available 抖动分析系统 

    抖动分析系统

    高速数据传输系统和高速数字I/O总线通常需要用由数据波形恢复或抽取的时钟信号接收或再产生数据。

  • N1080B HDMI Test Point Access Adapter Photo N1080B HDMI测试点接入适配器 [已停产] 

    N1080B HDMI测试点接入适配器 [已停产]

    HDMI测试点接入适配器

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCA 远程访问软件 

    N1010A FlexDCA 远程访问软件

    • 支持 86100C DCA-J、86100D DCA-X 和 N1092A/B/D 示波器,以及 SystemVue 软件
    • 在个人电脑上进行眼图/模板、示波器和抖动测量
    • 远程诊断故障

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    9.953,10.3125,10.51875,10.664,10.709,11.096,11.317Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    155,622Mb/s, 2.488,2.50,2.666, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    1.063,1.25, 2.125,2.488, 2.50, 9.953, 10.31,10.52,10.66,10.71,11.1,11.32 Gb/s

  • DSO81304B 示波器 DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81304B DSO81304B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81,304B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80804B示波器 DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80804B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80804B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO080604B示波器 DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80604B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1134A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80604B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO80204B示波器 DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰] 

    DSO80204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1131A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 80204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • Agilent N2100A-H10 DCA N2100A-H10 7 GHz 数字通信分析仪 [已淘汰] 

    N2100A-H10 7 GHz 数字通信分析仪 [已淘汰]

    N2100A 采用了相干矢量欠采样技术,此项技术综合了实时示波器的优势和测量功能以及采样示波器的带宽。

  • DSO81204B高性能Infiniium示波器 DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰] 

    DSO81204B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1169A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 81204B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • DSO81004D示波器 DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰] 

    DSO81004B DSO81004B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统 [已淘汰]

    Infiniium 81004B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B-410 28 GHz optical / 40 GHz electrical module, 1000-1600 nm (SMF only) [已淘汰] 

    86106B-410 28 GHz optical / 40 GHz electrical module, 1000-1600 nm (SMF only) [已淘汰]

    86106B Data rates

  • Agilent 86108A精密波形分析仪 86108A 精密波形分析仪 [已淘汰] 

    86108A 精密波形分析仪 [已淘汰]

    86108A具有超过 33 GHz的带宽,小于300 uV的通道噪声和低于100飞秒(60 fs典型值)无与伦比的残余抖动。

  • Agilent 86116A Product 86116A 53 GHz光模块/ 63 GHz电模块 [已淘汰] 

    86116A 53 GHz光模块/ 63 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86116A插入式模块包括集成式光接收机,提供最优的波长范围、灵敏度和波形保真度。

  • DSO80404B示波器 DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰] 

    DSO80404B 高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1132A探测系统 [已淘汰]

    Infiniium 80404B和InfiniiMax探头系统拥有业界最低的本底噪声、触发抖动,以及最平坦的频率响应曲线,为您的应用提供卓越的信号完整性和探测性能。

  • Agilent 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰] 

    86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰]

    Keysight 86106B拥有一个集成的已校准光通道,和一个可接入的内置OC-192/STM-64滤波器,以执行基于标准的发射机一致性测试。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B 15 GHz光 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86105B 15 GHz光 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    86105B使您可以借助单一模块对多种技术和线路速率的发射机进行一致性测试。

  • no image available 86117A 50 GHz双通道电模块 [已停产] 

    86117A 50 GHz双通道电模块 [已停产]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • no image available 86105D 34 GHz 光 / 50 GHz 电模块,750-1650 nm,MMF 和 SMF 

    86105D 34 GHz 光 / 50 GHz 电模块,750-1650 nm,MMF 和 SMF

    86105D 34 GHz 光模块和 50 GHz电模块

  • no image available 86115D 20/34 GHz 大规模/并行光收发信机测试模块 

    86115D 20/34 GHz 大规模/并行光收发信机测试模块

    86115D 20 GHz 多端口 86100C 插入式模块

相关行业和技术