J6801A分布式网络分析仪是一种非常轻便的解决方案,它包括一个支持任何插入式的LAN或WAN/ATM线路接口模块(LIM)的数据采集系统。网络分析仪软件在分析仪附带的CD上。
- 分布式和远程使用设计
- 一个数据采集系统,它与J6800A 网络分析仪和 J6802A 分布式网络分析仪 MX 中的数据采集系统相同
- 通过TCP/IP由其他PC控制,该控制PC可以是运行网络分析仪软件的标准PC,或J6800A网络分析仪,J6802A分布式网络分析仪MX,或E系列分析仪控制
- 可与其它 J6801A 分布式网络分析仪作菊花链连接
- 有与外部GPS接收器的接口,以用于全球时间同步
- Keysight 控制与同步技术提供与互连的J6800A 网络分析仪,J6801A 分布式网络分析仪或J6802A 分布式网络分析仪 MX 的时间同步
- 与标准笔记本电脑相同的台面面积
- 内装电源
- 有适用的上架安装套件(J6771A)