这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-401 cdma2000® 和 IS-95A 专用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

信号生成

  • 实时和任意 cdma2000;任意 IS-95A
  • 单载波和多载波正向链路和逆向链路测试信号
  • 30 MHz 带宽内高达 12 个载波
  • 使用完全编码的测试信号测试接收器 BER、FER 和 BLER

其它减损信号

  • I/Q 减损和实时 AWGN

自动和通信接口

  • 利用 SCPI 进行自动波形回放
  • 10baseT LAN 和 GPIB

其他特性

  • 将内部应用软件内置到信号发生器固化软件中;无需使用 PC

描述

测试 cdma2000 和 IS-95A 元器件和接收机

面向 E4438C ESG 的 cdma2000 和 IS-95A 专用软件可生成标准的 IS-95A 和 cdma2000 测试信号。该选件可为现有的 2G 和不断发展的 3G CDMA 基站与移动收发机及其元器件提供全套测试信号。

创建多达 12 个 SR1 或 SR3 载波以测试 MCPA

生成单载波和多载波正向链路和逆向链路测试信号以强化元件性能。每个载波可配置多达 256 个信道,从而能够在相同载波频率下对多个基站或移动传输进行仿真。 。用户能够从五个预置配置中选择快速设置常规信道配置或定制每个载波信道配置。通过在基站 FIR 滤波前后减少峰均功率比,可降低对功率放大器的压力。这些经统计方法校正的 IS-95A 和 cdma2000 信号适用于真实条件下的元件测试。

用于接收机 BER/FER 分析的全编码信号

使用全编码单载波正向和逆向链路 cdma2000 信号进行接收机的测试。这些已编码通道适用于 BER/FER 接收机测试和基带 ASIC/DSP 校验。它可实时修改信号编码参数,以高效地测试解调和解码算法,而无需等待长时间的任意波形重建和下载延迟。通过长码和短码、循环冗余校验、卷积编码、隔行扫描、功率控制以及复杂加扰,可以对前向和反向链路信道进行全编码。接收机测试一旦出现 AWGN,可选的已校准噪声专用软件可将信噪比设置为数字精度的 Eb/No 或 C/N。

典型应用

对功率放大器、MCPA、滤波器、调制器、解调器及其它带有实际 IS-95-A 和cdma2000测试信号元件进行测试。常见测量包括:邻道功率比、阻塞和调制精度。

使用支持 PER 和BER 分析的全编码测试信号,可以对手机和基站接收机进行测试。常见测量包括:接收机灵敏度、最大输入电平以及干扰条件下的解调性能等。

该选件可以作为产品升级添加。