这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 有线通讯测试设备 [已停产] > 企业解决方案 [已停产] > J6800A 网络分析仪 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
NTC是一种软件解决方案,可支持单用户和多用户访问从一个或多个是德网络分析仪平台所收集的信息及网络上的其他数据资源。
查看详情
对包括网络评估、安装和查错的网络应用性能的分布式分析。
该分布式网络分析仪是一种超便携式的解决方案,它包括一个支持任何LAN或WAN/ATM线路接口模块(LIM)的数据采集系统。
网络分析仪 NDIS 服务器运行在标准 PC 之上(400 MHz,256MB 存储器或更大存储容量)。这些标准 PC 使用 Microsoft Windows® 98、ME、2000、XP 或 NT 4.0(SP5 或更高版本)。