这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-400 3GPP W-CDMA FDD 专用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

信号生成

  • 单载波和多载波3GPP W-CDMA 信号
  • 配置上行链路和下行链路信道参数
  • 预置符合标准的测试模型(1-5)、参考测量通道和一致性测试
  • 物理层和传输层编码可进行元件/放大器测试和接收机/灵敏度测试

信号发生器控制和额外的信号减损

  • 可兼容的信号发生器: E4438C ESG 
  • I/Q 减损和实时 AWGN

自动和通信接口

  • 使用 SCPI 进行自动测试
  • LAN 和 GPIB

其他特性

  • 图表:CCDF 和 CDP 
  • 将内部应用软件内置到信号发生器固化软件中;无需使用 PC;包括嵌入式帮助功能
  • 高级特性包括:发射分集、压缩模式、DPCH/OCNS 功率平衡、实时功率控制和多重 PRACH

描述

测试 W-CDMA 元器件和接收机

适用于 E4438C ESG 的 3GPP W-CDMA 选件可为不断发展的 3G 移动电台、基站及其元件的开发和制造提供功能强大的信号生成套件。简单易用的用户界面,可通过 E4438C ESG 前面板,或通过 SCPI 在 LAN 或 GPIB 接口上进行编程控制,直接对高级功能进行快速配置。

生成多达 16 个载波以测试 MCPA

使用 75 MHz 带宽内的多达 16 个载波对 W-CDMA 和 HSDPA 元器件进行测试,其中包括多载波功率放大器(MCPA)。您可从预先定义的设置中(测试模型1至5)选择,或设置定制信道配置,以满足您的特定测试需要。多滤波器选择和灵活的基带限幅可控制单个载波的波形因数。

支持接收机 BER、FER 和 BLER 分析的完全编码信号

使用灵活的传输层编码 3GPP W-CDMA 信号,可全面测试您的接收机射频和基带性能。它可实时修改信号编码参数,以高效地测试解调和解码算法,而无需等待长时间的任意波形重建和下载延迟。标准的预定义设置可快速测试主要接收机性能标准,您可向完全编码的W-CDMA信号添加实时功率控制、压缩模式、发射分集或OCNS,以在接收机设计过程中检查高级特性集。接收机测试一旦出现 AWGN,可选的已校准噪声专用软件可将信噪比设置为数字精度的 Eb/No 或 C/N。

如欲了解哪一款 W-CDMA 信号生成选件适合您,请参考常见问题解答: 我需要哪种 W-CDMA 选件

该选件可以作为产品升级添加。