这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6703B W-CDMA Lab Application

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 支持四种W-CDMA呼叫类型:*64 k DL/UL时的分组交换数据和快速384 k DL/64k UL。*14.4 k和57.6 k电路交换数据。*AMR语音回声。*使用12.2 k、64 k、144 k和384 k对称参考的无线承载测试模式
  • 数据通道连接外部I/O以进行真实测试。*PS通道路由到以太网、CS通道路由到以太网或串行
  • 通过降低展频因数进行压缩模式的操作。*包括UE GSM RSSI或W-CDMA频率间测量的显示
  • 对所有支持的无线承载进行第二次小区软切换。*在网络中移动时仍能接收到服务吗?
  • 使用无线协议分析仪进行简单的点击协议分析
  • 对PRACH过程进行先进的物理层故障诊断,包括图形
  • W-CDMA到GSM系统的切换或快速切换到GSM/GPRS实验室应用软件
  • 首次推出E6703B时,将添加E1963A W-CDMA测试应用软件的所有功能