这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 无线网络仿真器 > 无线测试仪软件 > E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
Keysight 无线测试管理器软件提供现成的测试...
了解更多
查看产品
用于在 8960(E5515C/E5515E)无线测试仪上安装的测试应用软件和实验室应用软件。
GSM/GPRS实验室应用软件
查看详情
通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。
The E6703B W-CDMA lab application for the E5515 wireless communications test set provides lab engineers with a powerful toolbox of features for W-CDMA, including: network emulation, RF measurements, protocol analysis, and real-life data connections.
最新的E6706T专用高数据速率实验室应用软件是针对1xEV-DO技术而设计的,在基带和IP上均可支持高达2.4 Mbps的吞吐量……
Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。
cdma2000 实验室应用软件
Keysight E6706A 1xEV-DO实验室应用软件是一款在8960无线通讯测试仪上使用的新型软件,它扩展了E1966A 1xEV-DO测试应用软件提供的TAP(测试应用协议)支持……
8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。