这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6584A 无线协议专家系统软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

使用一个简单易用、功能强大的分析工具,获得多种格式支持

  • 新兴移动设备的特性变得越来越复杂,所使用的软件内容也越来越庞大。只有在一个逼真的移动环境中对这些特性进行测试,才能确保无线用户设备的质量。那么,在不影响质量的情况下,什么是加快生产的最简单的方法?
  • 将强大、灵活的 E6584A 无线协议专家软件与无线通信测试仪和实验室应用软件一起使用。这一产品三件套在一台设备中生成一个完整的网络――为您提供了一个仿真实际无线应用的一体化测试解决方案。您可以快速收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决开发新的无线产品或应用软件时遇到的协议问题。查看该软件的特性(下面)。

描述

一种产品、多种格式支持
无线协议专家软件和每个实验室应用软件都包括在光盘中,并可从网站上下载。从版本 A.07.00 起,运行无线协议专家软件不再需要使用许可证。您可以免费下载无线协议专家软件,并在任何 PC 上使用,以查看之前捕获的记录,或者使用任何一台 8960 和带许可证的实验室应用软件捕获新的记录。 访问下载页面。

强大的功能

  • 多种格式,支持主要无线技术:GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DO 和 W-CDMA/HSPA
  • 全新的连接跟踪功能可跟踪 TCP/IP 消息和吞吐量
  • 可收集连接迹线数据并导出到其他 PC 应用软件,以进行深入分析
  • 实时记录第一层、第二层和第三层协议
  • 对协议日志文件的捕获后分析
  • 可配置的触发设置,能轻松地对手机收发的大量消息进行分类
  • 可配置的查看和记录选件,能提供额外的灵活性
  • 颜色标记和图形方式可突出显示感兴趣的区域