这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E4438C-403 已校准噪声(AWGN)专用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

主要特性与技术指标

信号生成

  • 将 AWGN 添加到基带发生器播放的任意波形中
  • 生成独立 AWGN 并作为通用噪声源使用
  • 通过前面板将 AGWN 电平设为 C/N 比
  • 通过 Signal Studio 软件设置 Eb/No、Ec/No 或 C/N

实时模式

  • 噪声带宽:50 kHz ~ 80 MHz
  • 波峰因数: 16 dB 
  • 随机性:89 位伪随机生成
  • 重复周期:3 x 10E9 年

任意波形模式

  • 噪声带宽:50 kHz ~ 15 MHz
  • 随机性:14、15、16、17、18、19 或 20 位伪随机波形,具有固定或随机籽区(seed)
  • 重复周期:0.4 ms ~ 2 秒(取决于噪声带宽和波形长度的组合)

其他特性

  • 将内部应用软件内置到信号发生器固化软件中;无需使用 PC
     

描述

将 ESG 转变为灵活的噪声源

通过少数几个简单的按键,即可快速方便地将 ESG 转变为灵活的加性高斯白噪声(AWGN)源。已校噪声专用软件提供两种工作模式:实时和任意波形回放。实时操作模式通过高达 80 MHz 的持续可变噪声带宽,生成真实的不相关噪声;任意波形回放模式通过高达 15 MHz 的可变带宽,能够生成可重复噪声序列。

将已校准 AWGN 添加至 ESG 信号

通过在众多信号生成应用软件(列表如下)的用户界面中直接设置 Eb/No、Ec/No 或C/N,可精确调整具有数字精度的噪声功率。该软件可自动查询所选参考通道的性能,以确保通过 Eb/No 和 Ec/No 设置来添加适当数量的噪声;您也可以通过 ESG 内置基带发生器直接将双 ARB 菜单噪声添加至任意波形回放中。

内置基带发生器

  • 查看选件 601,内置基带发生器(8 Msa)
  • 查看选件 602,内置基带发生器(64 Msa)

典型应用

推荐在以下应用中使用已校噪声专用软件:灵活的独立式 AWGN 生成、直接通过所选 E4438C ESG 信号生成软件设置信噪比。测试激励不相关的特性适用于生成噪声干扰,这对确定接收机性能十分重要。任意波形回放模式提供了可重复性噪声激励,针对各种信噪比条件下的接收误码率产生原因进行隔离和调试。

该选件可以作为产品升级添加。