这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5520A Adapter, 1.85 mm (m) to 1.85 (m), DC to 67 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,555

典型配置  

典型配置

N5520A 1.85 mm male to 1.85 mm male adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 适用于67 GHz 1.85 mm测试系统的测量精度和多功能性
  • 易于使用在晶片上和同轴测量上
  • 插入损耗:0.05 dB。
  • 回波损耗:20 dB。
  • 最大连续波功率:10 W。
  • 可重复性:-35 dB(1.0 mm);-40 dB(1.85 mm)