是德广域网专家系统在一个轻便,易于携带的系统中,由一台耐用的高性能电脑提供了全面的WAN和ATM测试协议分析功能,具有业内最佳的性价比。此外,这款平台可以方便地进行功能扩展,执行LAN 和话音质量分析。通过推出处理器速度更快、内存更高的J2300E,用户可以体验性能的显著提高,特别是在同时运行多个应用程序时。
是德广域网专家系统 (J2300E)可以监测从50 bps 到155 Mbps的所有主要WAN通讯协议:在 SONET/SDH的分组传送、 帧中继、ISDN、 X.25、HDLC、 SDLC、 SNA、 Sync/Async PPP、ATM-DXI 和在广域网上运行的封装的LAN 协议。
V系列接口都已经内置到平台中, 例如 RS-232C/V.24、RS-449/422/423、V.10/V.11 和 V.35;对高速V系列(速度高达8.192 Mb/s),还提供了一个插件模块。滑入模块为ISDN BRI和PRI、T1、J2、E1、E3、T3(DS3)、STM-1e/EC-3、ATM25和UTP155增加了测试能力。子模块还为以太网、交换式以太网、快速以太网、千兆位以太网、FDDI和STM-4/OC-12(622 Mbps ATM)增加了测试功能。此外,专家系统还可以扩展,通过模拟 FXO 和 E&M接口进行话音质量测试。