这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

J5491A J5491A SX、J5492A LX 和 J5495A 铜质 GigaBit 接口连接器模块

出售方:

描述

任意两个 SX、LX 和铜质 GBIC 模块可与 J6832A 1000 BaseX(千兆位)LIM 以任何组合结合使用(例如一个 SX 和一个铜质 GBIC 模块)。 请注意:每个 J6832A LIM 均提供一对 SX GBIC 模块。

  • SX GBIC 模块对随 LIM 一起提供或作为 J5491A 产品提供,通过 SC 连接器在 850 nm 多模光纤上发射和接收信号。
  • LX GBIC 模块对作为 J5492A 产品提供,通过 SC 连接器在 1310 nm 单模光纤上发射和接收信号。
  • 单个铜质(1000 Base T)GBIC 模块作为 J5495A 产品提供,通过 RJ-45 连接器发射和接收信号。 可用于节点模式分析。 如欲进行监视模式分析,请订购额外的 J5495A(总数为 2 个)。