这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

Extend Mixed Signal Oscilloscope

  • Enable MSO to isolate and trigger on frame content
  • Sort through frame traffic on bus
  • Isolate frames of interest
  • Specify particular frame characteristics

Debug Capability

  • Analyze all traffic on broadcast network
  • Quickly find frames that meet selected specifications
  • Isolate capability similar to pattern trigger across parallel channels
  • Synchronize to particular frame, examine system behavior

描述

N2758A CAN触发模块把混合信号示波器(MSO)功能扩展到标准CAN SOF触发功能之上。这一模块使得MSO能够隔离和触发某个帧的内容。通过这种触发功能,您可以:

  • 对总线上的帧业务分类
  • 隔离感兴趣的帧
  • 指定特定的帧特点

CAN触发模块为分析广播网络上的所有业务提供了理想的解决方案。通过隔离功能,您可以迅速找到符合所选指标的帧,这一功能与并行域中多条信道内的码型触发技术类似。您可以与某个帧同步,然后考察感兴趣的系统行为。