这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85130H 1.85毫米至1.85毫米的测试端口适配器套件

出售方:

基本配置价格 US$ 3,002

典型配置  

典型配置

85130H Test port adapter set, 1.85 mm to 1.85 mm

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 85130H测试端口适配器的目的是在测试套件端口直接连接被测设备时,用于保护测试套件端口。 这些适配器都拥有一个专用的耐用阴性连接器,用于连接网络分析仪测试端口。虽然这个专用的连接器不能与标准的阳性连接器配合使用,但可将耐用的测试套件端口转换到一个可与被测设备配合使用的连接上。该套件包括一个1.85毫米至1.85毫米的阳性适配器和一个1.85毫米至1.85毫米的阴性适配器。这些适配器的频率范围为直流67 GHz,且只有23 dB或更少的回波损耗。