这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11921G 适配器,1.0 mm (m) 至 1.85 (f), DC 至 67 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 2,546

典型配置  

典型配置

11921G Adapter, 1.0 mm (m) to 1.85 mm (f), DC to 67 GHz

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 适用于110 GHz 1 mm测试系统的测量精度和多功能性。
  • 可轻松用于晶片和同轴测量。
  • 插入损耗:0.5 dB。
  • 回波损耗:20 dB。
  • 最大CW功率:10 W。
  • 可重复性:-35 dB(1.0 mm);-40 dB(1.85 mm)

描述

Keysight 11921G精密1.85mm同轴 - 同轴适配器提供在较高频率时测量同轴器件的简便方法。它专用于50Ω阻抗元件的测量,频率范围为直流至67GHz。

 

  • 适用于110 GHz 1 mm 测试系统的测量精度和多功能
  • 能方便地用于硅片和同轴测量
  • 插入损耗:0.05 dB
  • 回波损耗: 20 dB
  • 最大CW功率:10 W
  • 重复能力: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)