这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 分别使用不同的前端仿真多达 3 个单独的目标
- 支持 4 到 300 米的可变距离仿真,以及客户自定义的两个固定范围
- 低杂散发射,-50 dBc(典型值)
- 低相位噪声,-101 dBc/Hz @ 10 kHz(典型值)
- 可同时进行仿真和测量
- 提供前端配置,包括单静态或双静态天线配置
- 每个前端都包括对准激光源
E8718A 雷达目标仿真器(RTS)设计在上一代 E8708A 的基础上进一步扩展了功能,并在设计生命周期的各个阶段为客户提供更出色的易用性。 考虑到未来车载雷达的测试要求会不断变化,E8718A 纳入了更丰富的测试,包括干扰测试以及多目标、多角度测试,让客户为应对未来挑战做好准备。
为了增加雷达目标仿真器物理定位的灵活性并改善信号性能,E8718A RTS 现在采用了全新设计的远程射频头或远程前端。 有了这些远程射频头,工程师可以在仿真目标的同时进行测量,无需像使用以前机型那样在仿真和测量之间来回切换。
详细了解车载雷达信号分析与生成系统
想要深入了解 E8718A?
扩展雷达目标仿真器(76-81 GHz,配有远程前端)的功能
特色资源
相关产品
需要帮助或遇到问题?