这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 网络测试与安全
- 无线接入和核心网测试
- P8850S CoreSIM――核心网仿真 RAN 解决方案
P8850S CoreSIM――核心网仿真 RAN 解决方案
CoreSIM 是一个 4G/5G 核心网仿真器。 它可以用于环绕式测试,并且通常与其他是德科技仿真解决方案结合使用,简化并加快无线接入网测试
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
轻松执行无线接入网测试
CoreSIM 是一款 4G/5G 核心网仿真器,可以消除对核心网不必要的依赖性,并允许设置能够轻松控制且可重复的测试环境,从而让无线接入网测试变得更简单。 RAN 测试人员因此可以将精力集中到被测器件上,从而加快 3GPP 标准的实施。 CoreSIM 的可扩展性很高,能够同时支持上百条独立的测试线路。 提供 ePC 仿真器,用于 NSA 环绕测试;提供 5G 核心网仿真器,用于 SA 环绕测试。 支持数据、存储、语音、视频协议。 CoreSIM 可以在任意英特尔服务器上托管。
消除核心网不必要的依赖性,让无线接入网测试变得更简单。
- 用于 NSA 环绕测试的 ePC 仿真器、用于 SA 环绕测试的 5G 核心网仿真器
- 支持数据、存储、语音、视频协议
- 支持 S1 接口 EPC、WiFi 卸载和 eMBMS 协议
- 高度可扩展:同时支持上百条独立的测试线路
- 可以在任意英特尔服务器上托管
- 控制面和用户面在测试线路上均匀分布
- 10,000 个 UE,每秒 1000 次注册
- 第 4-7 层流量:10 Gbps 吞吐量(DL+UL)
特色资源
相关产品
验证子系统的一致性、互操作性和性能,这些子系统可以创造新的 5G 业务收入商机
需要帮助或遇到问题?