特点

  • 使设计人员和工程师可以非常灵活地自定义物联网设备的测试序列和测试步骤
  • 所提供的示范测试计划包含适用于单被测器件、多被测器件、接收机灵敏度等对象的 BLE 信令测试计划
  • 拥有易于使用的用户界面,可与 Keysight KS8400A PathWave 测试自动化平台结合使用,并能够生成数据报告

XA8723A 物联网信令测量套件支持 IOT8720AIOT8740A,可作为插件在 Keysight KS8400A PathWave 测试自动化平台(TAP)上运行。 它包含的测试步骤能够为单被测器件和多被测器件并行测试配置建立 BLE 信令连接,以及执行发射机功率测量、接收机误包率(PER)测量、灵敏度测量和许多其他测量。 这个测量套件插件包含多个示范测试计划。

这个软件提供了强大、灵活且可以扩展的测试序列和测试计划创建功能以及其他多种功能,可以优化测试软件的开发和总体性能。 TAP 提供了图形用户界面(GUI),方便新老程序员快速构建包含多个测试步骤的测试计划。 支持流水化操作和并行测试。

软件安装程序和 30 天试用许可证可从 XA8723A 软件下载页面获得。

 免费试用 

XA8722A 物联网软件前面板、XA8723A 物联网信令测量套件和 30 天试用许可证

  • XA8722A 软件前面板和 XA8723A 信令测量软件套件安装程序包
  • 30 天免费试用

想要深入了解 XA8723A?

扩展物联网无线测试软件——信令测量套件的功能

需要帮助或遇到问题?