这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

  • EIA 标准 19 英寸(482.6 mm)机架或机柜
  • 机柜中的 3 个机架 EIA 单元(5.25 英寸 / 133 毫米)

描述

将 ESG 安装到 19 英寸 EIA 标准机架或机柜中

配有选件 1CM 的 E4438C ESG 矢量信号发生器提供一个上架镶条套件,包括将信号发生器安装在 19 英寸(482.6 mm)EIA 标准机架或机柜中所必需的硬件。通过仪器中的预留孔将镶条连接至信号发生器,并保证信号发生器位于机架前面的安装支柱上。安装时,信号发生器要占用机柜的(5.25 英寸(133 毫米))3个机架单元(EIA 单元)。

这些镶条不能兼容前把手。如果您需要带把手的机架套件,请查阅选件1CP(上架镶条套件和前把手套件)。

该选件可以作为产品升级添加。