这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6701D GSM/GPRS实验室软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

回归测试和综合测试

  • 自适应多速率(AMR)
  • 双传输模式(DTM),包括增强的DTM
  • 2小区RAT内的W-CDMA/HSDPA间切换

射频和基带设备开发

  • 灵活的GSM/GPRS(可选EGPRS)测量
  • 手机测量报告

软件和应用开发

  • 12类和30-33类包数据吞吐率
  • 2小区RAT内的W-CDMA/HSDPA间切换
  • 无线一键通(PoC)、SMS/MMS和多种其它应用测试

描述

注:本产品尚未发布,而只是预发布形式。
通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得 E6701D预发布软件。

工作台网络

完善的通信、定位和娱乐应用正日益使用移动设备。用户对这些应用的性能期望值非常高,要求更多地测试移动设备,特别是在高速数据速率上。这大大提高了协议消息数量,同时对硬件设计提出了更高的需求。

通过E6701D,设计人员可以检验GSM/GPRS之间的互操作能力、数据、SMS、MMS、语音服务及网络资源需求,实时获得实地数据。现在,您可以迅速诊断及精确分析和检验设备的信令功能、IP性能和用户感受。E6701D为研发工程师提供了具有射频测量功能的网络模拟器,其价格低廉,适合用于每个工程师的工作台上!

E6701D在E6701C中增加了下述功能:
* 二进制SMS启动的MMS和WAP推送测试
* GSM和GPRS跳频
* IP数据吞吐量监测,以图形方式测量设备IP吞吐量

E6701D不久将提供:
AMR (自适应多速率) - 2003年12月第一次发布。
在研发和生产中使用相同的测试设备,在产品开发中建立时间关联,简化从研发到生产的转换,降低成本。您可以在流程早期以更少的工作实现制造测试代码开发。

  • 通过外部无线协议分析仪软件,找到和解决困难的信令功能和定时问题。
  • 实现工作台网络,具有数据通道功能,测试端到端连接能力、检验吞吐量、无线链路控制和IP连接的强健性,降低测试成本。
  • E1968A GSM/GPRS手机测试软件的所有功能。