这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
DDR4 DRAM 套件中的硬件包括:
- 3 个 U4164A 逻辑分析仪模块及下列选件:
- 3 个 U4164A-02G,可将最大速度提升至 4 GT/s;
- 3 个 U4164A-008,可将最大存储器深度提升至 8 Mb - 1 个 M9505A AXIe 2 插槽机箱和嵌入式系统模块(ESM)USB 选件
- 1 个 M9537A AXIe 高性能嵌入式控制器,以及键盘、鼠标和 windows 10 选件
DDR4 DRAM 套件中的软件包括:
- 1 个 B4661A 存储器分析软件
- 下列获得许可证的选件各 1 个:B4661A-1FP、B4661A-2FP、B4661A-3FP、B4661A-4FP
DDR4 DRAM 套件中的探测选件包括:
- 1 套 4 个 W4643A-004 DDR4 x4/x8 球栅阵列(BGA)内插器,78 球,2 翼
- 2 个 U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,左翼,无 RC,直接连接到逻辑分析仪的 160 针连接器
- 2 个 U4209A 探头/电缆,61 针 ZIF,右翼,无 RC,直接连接到逻辑分析仪的 160 针连接器
- 1 个 U4206A 探头,34 通道软接触 Pro 连接器,4 个 160 针直接连接器
U4972A DDR4 DRAM 套件提供了强大的应用软件、探测选件和硬件选件,帮助您执行 DDR4 DRAM 调试、合规性验证和分析。 U4972A 套件包括的硬件(安装在机箱内的模块)和软件(加载到 M9537A 控制器上)可以组成完整的系统。
U4972A 包括是德科技为 U4164A、M9505A 和 M9537A 提供的 3 年 Keysight Care 等同保修期服务。 所有其他硬件和附件均享受 1 年保修。 其应用软件许可证为节点锁定永久许可证。
用户需自备显示器和视频线。
主要技术指标
Number of Channels
136 channels
最大存储器深度
400 Mpts
Number of Channels
最大存储器深度
136 channels
400 Mpts
查看更多
最大存储器深度:
400 Mpts
Number of Channels:
136 channels
Technology:
DDR4 DRAM
想要深入了解 U4972A?
扩展 DDR4 DRAM 套件(包括 M9505A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)的功能
相关产品
需要帮助或遇到问题?