这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4970A DDR5 套件(包括 M9502A 机箱、U4164A 逻辑分析仪)

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

DDR5 套件中的硬件包括:

  • 1 个 U4164A 逻辑分析仪模块及下列选件:1 个 U4164A-02G,将最大速度提升至 4GT/s;1 个 U4164A-008,将最大存储器深度提升至 8Mb
  • 1 个 M9502A AXIe 2 插槽机箱及 ESM USB 选件
  • 1 个 M9537A AXIe 高性能嵌入式控制器,以及键盘、鼠标和 windows 10 选件

DDR5 套件中的软件包括:

  • 1 个 B4661A 存储器分析软件
  • 每个软件配有 1 个已获得许可证的选件:B4661A-1FP、B4661A-2FP、B4661A-3FP、B4661A-4FP、B4661A-5FP

DDR5 套件中的探测选件包括:
 

  • 1 个 U4206A 探头,34 通道软接触 Pro 连接器,4 个 160 引脚直接连接

描述

U4970A DDR5 存储器协议解决方案套件为 DDR、DDR2、DDR3、DDR4 和 DDR5 调试、一致性验证和分析提供了强大的应用软件、探测选件和硬件选件。U4970A 套件包括由硬件(安装在机箱内的模块)和软件(加载到 M9537A 控制器上)组成的系统。

U4970A 包括是德科技为 U4164A、M9505A 和 M9537A 提供的 3 年 Keysight Care 等同保修期服务。所有其他硬件产品和附件均享受 1 年保修。包括的应用软件许可证为节点锁定永久许可证。

用户自备监视器和视频线。