- 在宽频率范围内测量复杂的介电常数
- 结果可以各种格式的图表显示: er'、er
- 软件在电脑上或PNA系列网络分析仪内部运行,引导用户轻松完成校准和测量任务
- 借助其它基于 Windows 的程序或通过用户可编程的元件对象模型(COM)接口,可轻松地实现数据共享
Keysight 85070E介电探头套件与是德网络分析仪一起使用,可以确定许多介电材料的固有电磁特点。由于这些特点取决于分子结构,它们还可以与感兴趣的其它特点关联起来。通过测量这些特点,可以从关键角度考察许多行业中的应用。
85070E支持200 MHz - 50 GHz的频率范围,可以用于产品生命周期的所有阶段:设计、来料检验、流程监测和品质保证。例如,它可以提供与一流的射频和微波电子器件中使用的材料有关的重要信息。用户甚至可以把生物数量、体积密度、细菌成分和化学浓度与材料的电磁特点关联起来。
让是德的85070E介电探头套件从关键角度考察您的应用。
新消息! 高性能探头(选件050)集皮实、耐高温、高频率于一精巧的产品中。它完美地满足最严格的应用要求。
寻求帮助: 8507x 系列 服务与支持