这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 与 InfiniiMax MX0023A 探头放大器结合使用时提供 20 GHz 带宽
  • 连接至 SMA 固定差分对
  • 使用单个通道测量差分信号,解放了其他的示波器通道
  • 包括半刚性同轴电缆,可改变 SMA 连接器之间的跨度
  • 允许端接至公共直流电压(± 4 V)而不是接地
  • 最大输入电压 2.28 Vrms(Vin-Vcm_term)

描述

MX0105A 是一个可提供 20 GHz 带宽的差分 SMA 探头前端,它使您可以连接两条 SMA 电缆并在一个示波器通道上进行差分测量。这个 SMA 探头前端允许端接一个公共直流电压(± 4 V),而不是像 HDMI 和 MIPI Mphy 等信号标准要求的那样必须端接到地。端接电压由外部直流电源通过电缆施加。