这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4228A 用于逻辑分析,采用软触技术的半尺寸midbus电缆装置

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 是德的软接触技术探头为超低负载无连接器探头,能够提供较高的可靠性和信号集成性
  • 体积小巧,适用于调试空间非常有限的电路板上的PCI Express链路
  • 支持轻松路由(把发送信号布放在电路板一面,接收信号布放在另一面,从而有可能减少通孔数)
  • 如欲了解更多信息,请参见: 用于PCI Express的包分析探头

描述

Keysight N4228A半尺寸midbus连接器采用缩小的外形尺寸和Keysight软触探测技术,为PCI Express设计提供优秀的探测解决方案。

  • Keysight软触探头是超低负载的无连接器探头,它提供高可靠性和信号完整性。
  • Small form factor is ideal for debugging PCI Express links on boards with小外形最适合调试电路板上只有有限空间的PCI Express链接
  • 使路由容易(把发送信号布放在电路板一面,接收信号布放在另一面,从而有可能减少通孔数)
  • 要了解详细情况,请参考: 产品 94143适用于 PCI Express的包分析探头