这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S930705B 高达 50 GHz 的调制失真

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 在调制激励条件下表征非线性被测器件特性(EVM、NPR 和 ACPR)
  • 矢量误差校正和 VNA 校准可以减少误差,使剩余系统 EVM 降至极低
  • 高达 50 GHz 的频率范围
  • 利用多个接收机进行相干测量,实现快速测量

描述

S930705B 能够在高达 50 GHz 的调制激励条件下,实施快速、精确的有源器件调制失真表征。PNA-X 具有宽广的动态范围和强大的矢量误差校正功能,可使测试系统的剩余 EVM 降至极低,从而使您能够排除测试系统干扰,全方位表征器件性能。S930705B 可以测量 EVM、NPR、ACPR 等参数,还可以利用输入和输出频谱之间的频谱关联来分解非线性信号和线性信号,无需再进行解调。与 PNA-X SCCM 相集成之后,不仅可以快速执行调制失真测量,同时还可以进行其他 VNA 测量。

与 PNA-X 相连的信号发生器可以提供调制激励。支持的信号发生器包括:VXG(M9383B/84B)、M9383A、PSG + M8190A、MXG 或 配有U3039ACK1 的 UXG

了解更多有關微波信號產生器(VXG