特点

在 TAP 测试序列中轻松整合 LCA 测量

  • 进行光/电、电/光和光/光频谱测量的测试步骤
  • 为测试配有单端或平衡射频端口的器件提供了测试步骤
  • 为测量设置、校准和去嵌入提供了清晰的配置步骤
  • 提供了设置模板,方便在 TAP 结果查看器中显示测试结果

支持的仪器

  • 基于 PNA 的光波元器件分析仪:N4373E、N4373D、N4373C、N4373B、N4375E、N4375D、N4375B、N4376E、N4376D 和 N4376B

KS8150A 数字万用表插件Keysight PathWave 测试自动化平台(TAP)是一款基于 Microsoft .NET 的现代化应用软件,既可以独立使用,也可以与更高级的测试执行软件环境结合使用。 仪器插件提供了测试步骤,您可以将这些测试步骤添加到工作流程序列中,无需使用仪器级编程命令。 LCA 插件步骤通过处理与 PNA 仪器和 LCA 光学软硬件的连接,以及提供测试步骤轻松完成配置,进一步简化了自动化。

Free Trials

N4370P01A LCA TAP Plug-In

N4370P01A LCA TAP Plug-In
N4370P01A LCA TAP Plug-In Software

Interested in a N4370P01A?

Extend the capabilities for your LCA TAP 插件

需要帮助或遇到问题?