这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N9934B FieldFox 手持式微波频谱分析仪,6.5 GHz
N9934B is a portable battery-operated microwave spectrum analyzer; configurations also include full band tracking generator and preamplifier, interference analyzer, time gating, VSWR and reflection measurements, and built-in power meter.
特点
无论是功能还是便携性都不打折扣
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
- 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)
- 120 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号
- 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征
- 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量
- 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析
- 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记
- 仅重 3.4 kg(7.4 磅),非常便于携带
附件包括:
- 交流/直流适配器
- 符合当地标准的电源线
- 可充电锂电池
- 配有背带和肩带的便携包
- 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
5G NR
带宽:
110 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
否
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
n/a
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
6.5 GHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2 ports
输出功率:
Up to 9 dBm
总体幅度精度:
±0.2 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-124 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-117 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-115 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
标准衰减器衰减范围:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
系统特性:
GPS Receiver - Internal Only
Remote Control Capability
Built-In DC Source
类型:
Handheld
矢量网络分析仪:
否
N9934B FieldFox 手持式分析仪软件
- 用于处理日常维护和深度故障诊断的测量功能
- 利用 VNA、频谱分析仪、内置功率计、矢量电压表等特性最大限度发挥性能优势
- 随同新仪器一起订购或在升级现有仪器时订购
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
- 全面的解调和矢量信号分析
- 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
- 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用
Interested in a N9934B?
Extend the capabilities
Featured Resources
Want help or have questions?