这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93027B 机械噪声调谐器控件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 与配有选件 029 的 PNA-X 和 S93029B 配合使用,扩展对不匹配器件(最佳伽马值 <0.9)的噪声测量功能
  • 控制 Maury Microwave 的 LXI 调谐器充当阻抗调谐器,替代电子校准件
  • 可以在研发、DVT 和制造阶段精确表征低噪声有源器件

描述

配有选件 029 的 N524xB PNA-X 网络分析仪与 S93029B 噪声系数应用软件结合使用,能够利用是德科技独特的矢量源校正技术,对放大器、变频器和混频器进行高精度的噪声系数测量。这种技术使用了源阻抗调谐器,可以去除系统源匹配不完美时所产生的效应。对于最佳伽马值 <0.3 的匹配器件,电子校准件可作为源阻抗调谐器正常工作,但对于最佳伽马值 <0.9的不匹配器件,电子校准件则无法胜任。

S93027B 可以控制 Maury Microwave 的 LXI 调谐器充当阻抗调谐器,并测量不匹配器件的噪声系数和参数。

S93027B 软件需要与配有选件 029 的 PNA-X、S93029B 软件及 Maury Microwave 的 LXI 调谐器配合使用。