这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S97029A 利用矢量校正进行噪声系数测量

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 能够进行高精度噪声系数和噪声功率测量
  • 精度超过 Y 因子法和其他冷源实现方法
  • 可选标量校准方法可以实现更快测量,并且不需要阻抗调谐器

描述

该仪器的标配接收机与 S97029A 结合使用,可以进行噪声系数测量。对于过量噪声 < 30 dB 的器件(增益 + 噪声系数,单位:dB),需要使用外部前置放大器和滤波器。S97029A 能够控制 Keysight N4690 系列电子校准件,该电子校准件配置为阻抗调谐器,用于配合 USB VNA 使用。

对于校准而言,S 参数校准需要使用标配的机械校准套件或电子校准件(当电子校准件用作调谐器时,它们在校准过程中不能共用)。若要校准标配接收机以测量噪声系数,则需要使用功率计。所有的校准附件都必须单独订购。