这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S94522B 任意负载控制器件表征

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 用于建立紧凑型模型的综合 NVNA 有源负载牵引解决方案
  • 适用于测量表现出线性或非线性特性的 2 端口裸晶体管
  • 同时在输入和输出端口控制有源信号源的射频和直流偏置
  • 将大信号波形传送到 ICcap 提取 Keysight DynaFET 模型
  • 模型包括射频和直流特性,比如记忆效应和负载灵敏度等
  • 此外,大信号数据还可以用于生成用户自己的紧凑型模型
  • 用户也可以使用大信号数据来适应任何现有的紧凑型模型

描述

S94522B 任意负载控制(ALC)器件表征应用软件功能强大,操作简单,它能够自动捕获非线性器件特性在各种有源条件(任意负载阻抗、输入功率和直流偏置等)下的变化。当用于 Keysight DynaFET 紧凑模型提取时,测得的器件数据必须来自于片上的 III – V 半导体 FET 晶体管、GaN 或 GaAs。由于连续波射频激励的作用,片上功率应限制在不超过 5 W。对于一般应用而言,这个应用软件可以测量任何 2 端口器件的大信号波形。它可以在运行 NVNA 的“A”型 PNA-X 上使用。此应用软件是建立裸晶体管紧凑模型的理想工具。

此 ALC 应用软件是一个高度综合的软件,并可与 NVNA 软件进行交互,提供设置、直流 I/V 选择、测量和分析等功能。其中的各选项卡可引导您完成整个流程。用户可以根据测量结果进行调整,然后再保存最终的大信号波形数据文件,以便提取到 DynaFET 模型或用户自定义模型中,或作为目标文件用于优化紧凑模型。它具有出色的灵活性,因此可以整合到各种简单或复杂的用户系统中。