这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

S93110B 有源热参数

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 可以消除有源器件和系统的相互影响,因而能够在 50 欧姆环境中精确计算有源参数和输出功率
  • 消除了系统与系统之间的相关性问题
  • 使用 X 参数技术
  • 提供各种迹线,用于进行详细分析:

              o 热 S11/12/21/22、热增益、热匹配

              o 输入/输出功率

              o 系数(输出、直接反射、图像反射)

              o 最佳伽马值等

描述

适用于 PNA-X 系列网络分析仪的 S93110B 有源热参数选件可以测试热 S 参数、增益和输出功率等参数,比使用 X 参数技术的传统方法更精准。它可以消除有源器件和系统的相互影响,因而能够在标称 50 欧姆的环境中精确计算有源参数和输出功率。这种先进理论解决了系统与系统之间的相关性问题。它还提供了方程系数,以便精确计算线性和非线性器件的性能,包括最佳伽马值、理想负载匹配,以及可以向理想负载提供的最大功率。它提供总共 14 种迹线(参数),包括各种扫描类型,例如频率扫描、功率扫描或二维频率与功率扫描。它需要 PNA-X 型号的 4 端口配置(N524xB 选件 401、417、419、422、423 和 425(LFE))。使用选件 425 时,S93110B 可以从 10 MHz 开始运行,但是不支持 LFE 硬件。