HIGHLIGHTS

  • 高达 67 GHz 的带宽和 6.66 ps 上升时间,可以对新的高速串行标准进行测量
  • 在所有 PNA 系列 B 型号上运行,同时通过 ENA-TDR 实现简单直观的操作
  • 卓尔不凡的性能

              - 低本底噪声,可进行精确和重复性较好的测量
              - 宽动态范围,可以测量被测器件的真实性能:> 110 dB
              - 飞快的测量速度,可以实现实时分析:251 ms(1601 点,2 端口校准)

  • 先进的校准技术可以实现超高的测量精度
  • 自动纠偏能够轻松消除夹具和探头的影响
  • 全面校准可以实现超高的测量精度

配有 TDR 选件的 S93011B 增强时域分析软件是一款综合的高速互连分析解决方案,能够执行阻抗、S 参数和眼图分析等功能。S93011B 是 S93010B 时域分析软件的增强版。该软件在 PNA-X/PNA/PNA-L 系列 B 型矢量网络分析仪上运行,为信号完整性设计和验证带来了三大突破:简单直观的操作、快速精确的测量,以及预防静电放电(ESD)的安全机制。

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93011B?

Extend the capabilities for your 配有 TDR 选件的增强时域分析软件

Featured Resources for S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?